El sistema es de fácil instalación y de rápida puesta en marcha, lo que disminuye los tiempos de operación detenida y aumenta la eficiencia y productividad.
U-remote se ha convertido para un sin número de compañías alrededor del mundo en la solución ideal para la conexión de señales en aplicaciones mixtas IP20 e IP67 o directamente en campo, pues su fácil instalación, tamaño y practicidad le otorgan una versatilidad única en el mercado.
El sistema de entrada y salida cuenta con un diseño pensado para realizar la instalación sin necesidad de herramientas, ya que el 100% del cableado se encuentra integrado al equipo. Adicionalmente, el conexionado se realiza en una sola fila, lo que facilita la organización de piezas y cables minimizando la tasa de errores en el cableado del sistema.
Gracias a su diseño modular y con una anchura de tan solo 11,5 mm, así como al reducido número de módulos de alimentación, los armarios de distribución con U-remote se pueden diseñar con un tamaño notablemente más reducido y con una mayor flexibilidad en su disposición. Se puede sustituir un componente sin carga en pleno funcionamiento, y por tanto sin necesidad de interrumpir la conexión al bus ni de desconectar la fuente de alimentación.
U-remote separa la alimentación de entradas y salidas con dos rutas de corriente de 10 A capaces de manejar cargas elevadas, permitiendo así, reducir el número de módulos de alimentación necesarios para la operación. También se incorpora una ruta de alimentación interna capaz de soportar cargas elevadas y de trabajar con 64 módulos con una sola fuente de alimentación en el acoplador. El sistema ofrece diferentes opciones seleccionables para la conexión del sensor (tecnología de 2, 3 y 4 conductores). Puede trabajar en un rango de temperaturas de -20°C a +60°C adaptándose a cualquier ambiente industrial.
Otro de los beneficios que ofrece el sistema de Weidmüller, es la fiabilidad del sistema en la transmisión de señales y datos que permite mejorar el rendimiento y aumentar la productividad, así como un sistema de comunicación uniforme entre los sistemas de nivel de control y los sensores en tiempo real.
Entre tanto, Weidmüller tiene habilitado sus canales de comunicación para que los interesados en conocer más sobre el sistema y sobre la aplicación en sus industrias puedan obtener más información.
Somos #CalidadParaInnovar