Automatización y software

Optimiza tu automatización - fácil y preparado para la IoT

Automatización y software

Conoce las soluciones de Automatización y Software

Automatización Industrial

En Weidmüller, creemos en el poder de la Automatización Industrial. Nuestras soluciones y productos están diseñados para impulsar la eficiencia, la productividad y la calidad en tus procesos industriales. Descubre cómo la automatización puede transformar tu negocio.

Ethernet Industrial

Descubre el mundo de la Ethernet Industrial. En Weidmüller, ofrecemos soluciones de conectividad de vanguardia que permiten a tus dispositivos industriales comunicarse de manera rápida y confiable. Conecta tu negocio a la velocidad de la industria.

Switches no gestionados

Los switches no gestionados no requieren configuración y, sin embargo, son adaptables. Emplean protocolos básicos estandarizados, como la autonegociación, el autocruce y el control de flujo, lo que les permite adaptarse automáticamente a velocidades de transmisión o asignaciones de conector muy variables. Todos los switches admiten el uso de cables de par trenzado con interfaz RJ45 o cable de fibra óptica basado en las interfaces especificadas en IEEE 802.3. Ofrecemos diferentes versiones con diferentes características. Además de los switches no gestionados EcoLine, BasicLine y ValueLine, también te ofrecemos versiones de Power over Ethernet dentro de todas las líneas, que pueden reducir significativamente tu trabajo de cableado.

  • Versiones Fast Ethernet y Gigabit disponibles, incluidas las versiones Power over Ethernet
  • Diagnóstico rápido de fallos gracias al display LED de fácil lectura
  • Amplia variedad de puertos en cuanto a número y características: para satisfacer las necesidades individuales
  • Carcasa robusta para un uso fiable a largo plazo en diferentes entornos
  • Numerosas homologaciones internacionales para uso en una gran variedad de industrias

Switches gestionados

Para satisfacer todas las exigencias de las redes industriales, nuestros switches gestionados están disponibles en cuatro versiones: ValueLine, AdvancedLine, PremiumLine y SubstationLine. Esta selección garantiza la disponibilidad del producto adecuado, independientemente de los requisitos industriales y específicos de aplicación. Las líneas ofrecen guías de montaje y modelos de rack de 19", interfaces Fast, Gigabit y hasta 10 Gigabit, una amplia selección de números y tipos de puertos, versiones Power over Ethernet, soporte para los principales protocolos de automatización industrial y cuentan con numerosas homologaciones internacionales, por lo que resultan ideales para una gran variedad de industrias.

  • La amplia gama de funciones de gestión permiten la configuración de numerosas capacidades de seguridad, filtrado de tráfico, monitorización y redundancia.
  • Variedad enorme de números de puertos y tipos de soporte para una gran variedad de aplicaciones
  • Soporte de protocolos industriales como PROFINET-RT, EtherNet/IP y Modbus/TCP para una óptima integración en las redes de automatización más comunes

Routers de seguridad

Nuestros routers con tecnología VPN integrada son ideales para el acceso remoto seguro a componentes y sistemas en redes remotas. Están disponibles con conectividad a Internet por cable o móvil, y admiten el servicio de acceso remoto u-link. Esto permite configurar los sistemas de acceso remoto de forma rápida y sencilla, sin necesidad de conocimientos informáticos especiales.

  • Mantenimiento seguro y remoto sencillos con el servicio de acceso remoto u-link de Weidmüller.
  • Mayor seguridad de la red gracias al cortafuegos de supervisión de estado, el forwarding de puertos/IP y la segmentación de red
  • Máxima flexibilidad gracias a las interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet que disponen de 2 hasta máx. 6 puertos
  • Versiones con módem 4G/LTE integrado para acceso rápido a radiocomunicaciones basadas en Internet

Convertidores y gateways de protocolo

Un objetivo de la automatización industrial es lograr la conexión continua de todos los componentes del sistema. Esto también requiere la interconexión de dispositivos y segmentos de red que emplean tecnologías de transmisión diferentes o que están muy alejados entre sí. Nuestros convertidores y gateways de protocolo aseguran una comunicación fluida entre todos los participantes de la red y también son especialmente adecuados y económicos.

  • Integración de dispositivos en serie en redes Ethernet
  • Uso de Ethernet para grandes distancias y entornos CEM críticos
  • Transmisión de señales en serie a grandes distancias
  • Conversión entre Modbus RTU/ASCII y Modbus TCP

WLAN industrial

Nuestro módulo WLAN permite una utilización flexible como punto de acceso(AP), puente o cliente. La alimentación alternativa Power over Ethernet facilita especialmente la integración en una infraestructura existente. Se garantiza la máxima integridad de los datos mediante la integración en un servicio RADIUS y el cifrado seguro con WPA2 en el campo de radio. Múltiples campos de radio se pueden extender de forma flexible. Dentro de estos campos, los clientes pueden moverse entre las celdas de radio gracias a la itinerancia rápida.

  • Punto de acceso/cliente conforme con IEEE 802.11a/b/g/n
  • Roaming rápido para conmutación rápida sin interrupciones entre puntos de acceso
  • Posibilidad de fuente de alimentación con PoE de conformidad con IEEE 802.3af
  • E/S digitales integradas para monitorización y alarmas
  • Bandas de 2,4 y 5 GHz

Antenas y accesorios de antenas

Weidmüller dispone de una amplia variedad de antenas industriales Wi-Fi® y celulares. Estos productos están óptimamente adaptados a los modernos estándares de redes Wi-Fi y celulares, y son ideales para instalar en armarios de control, así como en paredes y postes. Las antenas externas de Weidmüller pueden aumentar significativamente las prestaciones y la estabilidad de las conexiones inalámbricas de datos para garantizar una transmisión fiable de señales.

  • Adecuado para comunicación Wi-Fi® y radiocomunicación móvil
  • Hasta Wi-Fi® 6 y Wi-Fi® 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
  • Soporte hasta 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
  • Diseño robusto (hasta protección IP67)

Machine Learning Industrial

Descubre el potencial del Machine Learning Industrial. En Weidmüller, estamos a la vanguardia de la innovación en la industria. Nuestras soluciones de machine learning están diseñadas para transformar tus procesos industriales y mejorar la eficiencia.

características del producto de software AutoML

Crea, valida y exporta tus propios modelos AutoML con ModelBuilder

ModelBuilder está basado en el siguiente enfoque por etapas:

  • Importa y examina los datos de tus máquinas y procesos.
  • Evalúa los datos basándote en indicadores de calidad generados automáticamente (por ejemplo, valores que faltan).
  • Enriquece los datos creando características personalizadas.
  • Contextualiza tus datos, por ejemplo, definiendo qué es un comportamiento normal y qué no lo es.
  • Elige el tipo de modelo AutoML que vas a crear (por ejemplo, detección o clasificación de anomalías).
  • A continuación, la herramienta automatiza el proceso de creación de modelos, incluida la ingeniería de funciones, el preprocesamiento necesario y las operaciones de postprocesamiento.
  • Selecciona el modelo más apropiado entre los modelos creados, según criterios como prestaciones y plausibilidad del modelo.

ModelRuntime - opera, configura y analiza modelos de aprendizaje automático

ModelRuntime puede usarse del siguiente modo:

  • Implementa los modelos de AutoML donde los necesites: in situ o en la nube.
  • Conecta tu máquina a ModelRuntime mediante la configuración de fuentes de datos, como, por ejemplo, una base de datos
  • Importa los modelos creados y asígnalos a una máquina específica. Se pueden utilizar varios modelos para la misma máquina
  • Programa la ejecución del modelo según tus necesidades
  • Visualiza los resultados gracias a la interfaz gráfica de usuario integrada
  • Utiliza y configura ModelRuntime mediante programación aplicando las interfaces proporcionadas.
  • Aplica los resultados del modelo AutoML en la práctica importando los resultados del modelo en los sistemas de máquinas o de fabricación existentes.

Conoce nuestros productos

Blog

Bienvenidos a nuestro blog, donde exploramos la vanguardia de la innovación industrial. Aquí, encontrarás información de primera mano sobre cómo estamos transformando los procesos industriales

Acompañamos a las industrias colombianas en su desarrollo tecnológico para hacerlas más eficientes, modernas y productivas de la mano de nuestro conocimiento y experiencia en el sector. Somos calidad para innovar. 

Oscar Isaza

Información de contacto y servicio al cliente Weidmüller

Ventas

ventas.colombia@weidmueller.com

+57 311 523 1818

Soporte

omar.herrera@weidmueller.com

+57 318 8731723